PC-kastsysteem

Bestelnr.: PC 5366200

Voor het veilig onderbrengen van alle PC-componenten, van monitor, PC tot toetsenbord. Met optimaal bedieningscomfort en een modern design. Perfecte bescherming tegen vocht en vuil, temperatuurschommelingen en toegang door onbevoegden.

Bestelnr.:
PC 5366200
Uitvoering
met zichtdeur open, lessenaar en legborden
Product omschrijving
Voor het veilig onderbrengen van alle PC-componenten, van monitor, PC tot toetsenbord. Met optimaal bedieningscomfort en een modern design. Perfecte bescherming tegen vocht en vuil, temperatuurschommelingen en toegang door onbevoegden.
Materiaal
Kast, deur, deur achter, inbouwveld, toetsenbordhouders: plaatstaal
Handgrepen, decoratieplinten: kunststof
Deurprofielen: aluminium
Ruit: éénlaags veiligheidsglas
Oppervlak
Kast en deur: dompelgrondlak, aan de buitenzijde poedercoating structuurlak
Inbouwveld, toetsenbordhouders: poedercoating
Kleur
Kast, deur, decoratieplinten, toetsenbordhouders: RAL 7035
Handgreep: overeenkomstig RAL 9006
Monitorveld, deur-middendeel: RAL 7015
Levering
Kast, deur, deur achter
Zichtdeur boven
Lessenaar
Legbord
Afmetingen
Breedte: 600 mm
Hoogte: 1.600 mm
Diepte: 636 mm
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
IP 55
Beschermklasse NEMA
NEMA 12
Max. toetsenbordafmetingen (BxHxD)
540 x 40 x 175 mm
Basismateriaal
Plaatstaal
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
93,5 kg
Brutogewicht
95,5 kg
EAN
4028177693234
ECLASS 8.0
27180501
Product omschrijving
PC Kastsysteem, met zichtdeur boven, legborden en lessenaar, 600x1600x636 mm BxHxD, plaatstaal, RAL 7035/7015
Toelatingen
UL + C-UL (listed)
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK
Databladen
Technisch systeemhandboek
Technische gegevens