- Bestelnr.:
- PC 5366400
- Uitvoering
- Met toetsenbordschuiflade en inbouwveld groot
- Product omschrijving
- Voor het veilig onderbrengen van alle PC-componenten, van monitor, PC tot toetsenbord. Met optimaal bedieningscomfort en een modern design. Perfecte bescherming tegen vocht en vuil, temperatuurschommelingen en toegang door onbevoegden.
- Materiaal
- Kast, deur, deur achter, inbouwveld, toetsenbordhouders: plaatstaal
Handgrepen, decoratieplinten: kunststof
Deurprofielen: aluminium
Inbouwveld, toetsenbordhouders: Plaatstaal
- Oppervlak
- Kast en deur: dompelgrondlak, aan de buitenzijde poedercoating structuurlak
Inbouwveld, toetsenbordhouders: poedercoating
- Kleur
- Kast, deur, decoratieplinten, toetsenbordhouders: RAL 7035
Handgreep: overeenkomstig RAL 9006
Monitorveld, deur-middendeel: RAL 7015
- Levering
- Kast, deur, deur achter
Toetsenbordschuiflade
Inbouwveld, groot
- Afmetingen
- Breedte: 600 mm
Hoogte: 1.600 mm
Diepte: 636 mm
- Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
- IP 55
- Beschermklasse NEMA
- NEMA 12
- Max. toetsenbordafmetingen (BxHxD)
- 480 x 70 x 260 mm
- Basismateriaal
- Plaatstaal
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 95,5 kg
- Brutogewicht
- 97,5 kg
- EAN
- 4028177693227
- ECLASS 8.0
- 27180501
- Product omschrijving
-
PC Kastsysteem, met toetsenbordschuiflade en groot inbouwveld, 600x1600x636 mm BxHxD, plaatstaal, RAL 7035/7015