Voor het veilig onderbrengen van alle PC-componenten, van monitor en PC tot toetsenbord. Voor optimaal bedieningsgemak in een modern design. Perfecte bescherming tegen vocht en vuil, temperatuurschommelingen en onbevoegde toegang.
- Bestelnr.:
- PC 5368050
- Uitvoering
- met zichtdeur open, toetsenbordschuiflade en legborden
- Product omschrijving
- Voor het veilig onderbrengen van alle PC-componenten, van monitor, PC tot toetsenbord. Met optimaal bedieningscomfort en een modern design. Perfecte bescherming tegen vocht en vuil, temperatuurschommelingen en toegang door onbevoegden.
- Materiaal
- Kast, deur, deur achter, inbouwveld, toetsenbordhouders: plaatstaal
Handgrepen, decoratieplinten: kunststof
Deurprofielen: aluminium
Ruit: éénlaags veiligheidsglas - Oppervlak
- Kast en deur: dompelgrondlak, aan de buitenzijde poedercoating structuurlak
- General colour
- RAL 7035
- Kleur
- Kast, deur, decoratieplinten, toetsenbordhouders: RAL 7035
Handgreep: RAL 7015
Monitorveld, deur-middendeel: RAL 7015 - Levering
- Kast, deur, deur achter
Bodemplaten
Zichtdeur boven
Toetsenbordschuiflade
Legbord - Afmetingen
- Breedte: 600 mm
Hoogte: 1.600 mm
Diepte: 836 mm - Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
- IP 55
- Beschermklasse NEMA
- NEMA 12
- Typekeuring volgens UL 50E
- Type 1
- Type 12
- Max. toetsenbordafmetingen (BxHxD)
- 480 x 70 x 260 mm
- Basismateriaal
- Plaatstaal
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 108,5 kg
- Brutogewicht
- 110 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 422,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Opmerking bij PCF-klasse
- Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
- Douanetariefnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177959446
- ETIM 9
- EC002502
- ECLASS 8.0
- 27180501
- Product omschrijving
- PC Kast PC, BHD: 600x1600x836 mm, plaatstaal, met zichtdeur open, toetsenbordschuiflade en legborden
- Documentatie
- Handleiding
- Meer informatie
- Safety instructions