PC-kastsysteem

Bestelnr.: PC 5386050

Voor het veilig onderbrengen van alle PC-componenten, van monitor en PC tot toetsenbord. Voor optimaal bedieningsgemak in een modern design. Perfecte bescherming tegen vocht en vuil, temperatuurschommelingen en onbevoegde toegang.

Papieruitnamedeksel Voor inbouw in vlakke delen

Monitorhouder

Bestelnr.:
PC 5386050
Uitvoering
met zichtdeur open, toetsenbordschuiflade en legborden
Product omschrijving
Voor het veilig onderbrengen van alle PC-componenten, van monitor, PC tot toetsenbord. Met optimaal bedieningscomfort en een modern design. Perfecte bescherming tegen vocht en vuil, temperatuurschommelingen en toegang door onbevoegden.
Materiaal
Kast, deur, deur achter, inbouwveld, toetsenbordhouders: plaatstaal
Handgrepen, decoratieplinten: kunststof
Deurprofielen: aluminium
Ruit: éénlaags veiligheidsglas
Oppervlak
Kast en deur: dompelgrondlak, aan de buitenzijde poedercoating structuurlak
General colour
RAL 7035
Kleur
Kast, deur, decoratieplinten, toetsenbordhouders: RAL 7035
Handgreep: RAL 7015
Monitorveld, deur-middendeel: RAL 7015
Levering
Kast, deur, deur achter
Bodemplaten
Zichtdeur boven
Toetsenbordschuiflade
Legbord
Afmetingen
Breedte: 800 mm
Hoogte: 1.600 mm
Diepte: 636 mm
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
IP 55
Beschermklasse NEMA
NEMA 12
Typekeuring volgens UL 50E
Type 1
Type 12
Max. toetsenbordafmetingen (BxHxD)
480 x 70 x 260 mm
Basismateriaal
Plaatstaal
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
114 kg
Brutogewicht
115,8 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
448,1 kg CO2 eq (Cat B)
Opmerking bij PCF-klasse
Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer
94032080
EAN
4028177959477
ETIM 9
EC002502
ECLASS 8.0
27180501
Product omschrijving
PC kast SE 800x1600x600 Toetsenb Schuifl
Toelatingen
UL + C-UL (listed)
Certificaten
Oppervlak
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK
Documentatie
Handleiding
Meer informatie
Safety instructions
Databladen
Technische gegevens