Dit artikel is niet meer leverbaar per: 31 okt. 2021
- Artikelnummer:
- DK 5501.000
- Voordelen
- Eenvoudige handling
- Montage zonder gereedschap
- Knevelsluiting incl. veiligheidssluiting 3524 E
- Interieurvergrendeling optioneel naderhand in te bouwen
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- Gelakt
- Kleur
- RAL 7035
RAL 7035 - Levering
- Bovendeel
Onderdeel
Aardlitze
Bevestigingsmateriaal - Geschikt voor
- Behuizingstype: TS IT
Hoogte: 1.800 mm
Diepte: 800 mm - Leveringseenheid
- 1 st.
- Gewicht/VE
- 15,2 kg
- EAN
- 4028177678699
- ETIM 7.0
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Product omschrijving
- TS-IT Gedeelde zijwand, 1800x800 mm HxD, plaatstaal, RAL 7035, met snelsluiting
- Documentatie
- Handleiding