- Bestelnr.:
- TX 5501020
- Voordelen
- Eenvoudige handling
- Montage zonder gereedschap
- Knevelsluiting incl. veiligheidssluiting 3524 E
- Interieurvergrendeling optioneel naderhand in te bouwen
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- Gelakt
- Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Bovendeel
Onderdeel
Aardlitze
Bevestigingsmateriaal
- Geschikt voor
- Behuizingstype: TS IT
TX Colocation Rack
Hoogte: 2.000 mm
Diepte: 800 mm
- Basismateriaal
- Plaatstaal
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 14,2 kg
- Brutogewicht
- 16 kg
- Douanetariefnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177678712
- ETIM 9
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Product omschrijving
-
TS-IT Gedeelde zijwand, 2000x800 mm HxD, plaatstaal, RAL 7035, met snelsluiting