Zijwanden, gedeeld met afdekbare knevelsluiting

Artikelnummer: TX 5501040

Zijwanden, gedeeld, met geïntegreerde knevelsluiting inclusief veiligheidssluiting 3524 E.

Artikelnummer:
TX 5501040
Voordelen
Eenvoudige handling
Montage zonder gereedschap
Knevelsluiting incl. veiligheidssluiting 3524 E
Interieurvergrendeling optioneel naderhand in te bouwen
Materiaal
Plaatstaal
Oppervlak
Gelakt
Kleur
RAL 7035
Levering
Bovendeel
Onderdeel
Aardlitze
Bevestigingsmateriaal
Geschikt voor
Behuizingstype: TS IT
TX Colocation Rack
Hoogte: 2.000 mm
Diepte: 1.200 mm
Basismateriaal
Plaatstaal
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
22 kg
Brutogewicht
24,4 kg
Douanetariefnummer
94039910
EAN
4028177678736
ETIM 9
EC002524
ECLASS 8.0
27182101
Product omschrijving
TS-IT Gedeelde zijwand, 2000x1200 mm HxD, plaatstaal, RAL 7035, met snelsluiting
Documentatie
Handleiding