Zijwanden, gedeeld, met geïntegreerde knevelsluiting inclusief veiligheidssluiting 3524 E.
- Artikelnummer:
- TX 5501070
- Voordelen
- Eenvoudige handling
- Montage zonder gereedschap
- Knevelsluiting incl. veiligheidssluiting 3524 E
- Interieurvergrendeling optioneel naderhand in te bouwen
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- Gelakt
- Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Bovendeel
Onderdeel
Aardlitze
Bevestigingsmateriaal - Geschikt voor
- Behuizingstype: TX Colocation Rack
Hoogte: 2.200 mm
Diepte: 1.200 mm - Basismateriaal
- Plaatstaal
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 24 kg
- Brutogewicht
- 26,4 kg
- Douanetariefnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177678767
- ETIM 9
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Product omschrijving
- Zijwand gedeeld, voor TS IT, TX Colocation, HD: 2200x1200 mm, met geïntegreerde knevelsluiting inclusief veiligheidssluiting 3524 E.
- Documentatie
- Handleiding