Voor TS IT voor deur achter, verticaal gedeeld, gesloten.
- Bestelnr.:
- DK 5501210
- Product omschrijving
- Passend voor TS IT met gesloten, verticaal gedeelde deuren van staalplaat en voor TS-kasten met een breedte van 400 mm.
- Toepassingsgebieden
- Voor verticale montage aan de draadstiften van de deur
- Materiaal
- Buisprofiel: Plaatstaal
Hoekverbinder: Kunststof - Oppervlak
- Buisprofiel: Verzinkt
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Geschikt voor behuizingstype
- TS IT
- TS
- Geschikt voor breedte
- 400 mm
- Geschikt voor hoogte
- 2.000 mm
- Leveringseenheid
- 2 st.
- Nettogewicht
- 6,344 kg
- Douanetariefnummer
- 83024200
- EAN
- 4028177678866
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Product omschrijving
- TS Deurverstevigingsprofiel voor verticaal gedeelde deuren tbv TS 8/TS-IT behuizing, voor deurbreedte 400 mm en -hoogte 2000 mm
- Documentatie
- Handleiding