- Bestelnr.:
 
- DK 5501300
 
- Product omschrijving
 
- Voor opname van bodemplaatmodulen. 
 
- Voordelen
 
- Monteren of vastschroeven zonder gereedschap. 
 
- Eenvoudig ombouwen en combinatie met kantelbeveiliging mogelijk. 
 
- Materiaal
 
- Plaatstaal 
 
- Oppervlak
 
- Gelakt 
 
- Kleur
 
- RAL 7035 
 
- Levering
 
- 2 opnamerails incl. bevestigingsmateriaal 
 
- Geschikt voor
 
- Behuizingstype: TS IT
TX CableNet
Diepte: 600 mm  
- Leveringseenheid
 
- 2 st. 
 
- Nettogewicht
 
- 1 kg
 
- Brutogewicht
 
- 1,11 kg
 
- Douanetariefnummer
 
- 73269098 
 
- EAN
 
- 4028177678873 
 
- ETIM 9
 
- EC002620 
 
- ECLASS 8.0
 
- 27189261 
 
- Product omschrijving
 
- 
DK Bodemframe, 2 opnamerails incl. bevestigingsmateriaal, D: 600 mm, voor TS IT, TX CableNet, plaatstaal, RAL 7035