Voor de opname van bodemplaatmodulen.
- Bestelnr.:
- DK 5501310
- Product omschrijving
- Voor opname van bodemplaatmodulen.
- Voordelen
- Monteren of vastschroeven zonder gereedschap.
- Eenvoudig ombouwen en combinatie met kantelbeveiliging mogelijk.
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- Gelakt
- Kleur
- RAL 7035
- Levering
- 2 opnamerails incl. bevestigingsmateriaal
- Geschikt voor
- Behuizingstype: TS IT
TX CableNet
Diepte: 800 mm - Leveringseenheid
- 2 st.
- Nettogewicht
- 1,28 kg
- Brutogewicht
- 1,6 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 5,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Opmerking bij PCF-klasse
- Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177678880
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Product omschrijving
- DK Bodemframe, 2 opnamerails incl. bevestigingsmateriaal, D: 800 mm, voor TS IT, TX CableNet, plaatstaal, RAL 7035
- Documentatie
- Handleiding