Voor de opname van bodemplaatmodulen.
- Bestelnr.:
- DK 5501350
- Product omschrijving
- Voor opname van bodemplaatmodulen.
- Voordelen
- Monteren of vastschroeven zonder gereedschap.
- Eenvoudig ombouwen en combinatie met kantelbeveiliging mogelijk.
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- Gelakt
- Kleur
- RAL 7035
- Levering
- 2 opnamerails incl. bevestigingsmateriaal
- Geschikt voor
- Behuizingstype: TS IT
Diepte: 1.200 mm - Leveringseenheid
- 2 st.
- Nettogewicht
- 1,8 kg
- Brutogewicht
- 2,22 kg
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177678903
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Product omschrijving
- TS-IT Bodemframe voor opname van bodemplaten, voor behuizingsdiepte 1200 mm, plaatstaal, RAL 7035
- Documentatie
- Handleiding