Glijrail, 1 HE, vaste inbouw voor VX IT, TS IT, TX CableNet

Artikelnummer: DK 5501430

Voor montage tussen een voorste en een achterste bevestigingsniveau.

Artikelnummer:
DK 5501430
Product omschrijving
Zijdelingse systeemboring voor de montage van toebehoren en de ventilatie van zijdelings uitblazende componenten.
Voordelen
Eenvoudig inhangen in de 19"-montageprofielen na het instellen van de benodigde 19"-niveauafstanden
Toepassingsgebieden
Voor montage aan het voorste bevestigingsniveau
Ter ondersteuning van zware inbouwcomponenten
Materiaal
Plaatstaal
Oppervlak
Verzinkt
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
Distance between mounting levels
545 mm
Lengte
475 mm
Inbouwmogelijkheden
voor 19"-profielen, standaard
Montage-instructie
De 19"-niveauafstand in de VX IT moet vóór de montage overeenkomstig worden aangepast
Belastbaarheid
800 N, statisch
Opmerking
Effectief montagevlak per zijde 35 mm
Montagevlak
Breedte: 35 mm
Geschikt voor
Behuizingstype: VX IT
TS IT
Leveringseenheid
2 st.
Nettogewicht
1 kg
Brutogewicht
1,4 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
4,9 kg CO2 eq (Cat B)
Opmerking bij PCF-klasse
Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer
73269098
EAN
4028177678989
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Product omschrijving
Glijrail 1 HE vaste inbouw tbv TS-IT, 19 inch-niveauafstand 545 mm, belastbaarheid 80 kg statisch, plaatstaal verzinkt
Documentatie
Handleiding