Voor montage tussen een voorste en een achterste bevestigingsniveau.
- Bestelnr.:
- DK 5501450
- Product omschrijving
- Zijdelingse systeemboring voor de montage van toebehoren en de ventilatie van zijdelings uitblazende componenten.
- Voordelen
- Eenvoudig inhangen in de 19"-montageprofielen na het instellen van de benodigde 19"-niveauafstanden
- Toepassingsgebieden
- Voor montage aan het voorste bevestigingsniveau
- Ter ondersteuning van zware inbouwcomponenten
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- Verzinkt
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Distance between mounting levels
- 745 mm
- Lengte
- 675 mm
- Inbouwmogelijkheden
- voor 19"-profielen, standaard
- Montage-instructie
- De 19"-niveauafstand in de VX IT moet vóór de montage overeenkomstig worden aangepast
- Belastbaarheid
- 800 N, statisch
- Opmerking
- Effectief montagevlak per zijde 35 mm
- Montagevlak
- Breedte: 35 mm
- Geschikt voor
- Behuizingstype: VX IT
TS IT - Leveringseenheid
- 2 st.
- Nettogewicht
- 1,8 kg
- Brutogewicht
- 2,02 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 7,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Opmerking bij PCF-klasse
- Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177679009
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Product omschrijving
- Glijrail 1 HE vaste inbouw tbv TS-IT, 19 inch-niveauafstand 745 mm, belastbaarheid 80 kg statisch, plaatstaal verzinkt
- Documentatie
- Handleiding