Glijrails, 1 HE, in diepte verstelbaar voor VX IT, TE, TX CableNet

Artikelnummer: DK 5501460

Voor montage tussen een voorste en een achterste bevestigingsniveau.

Artikelnummer:
DK 5501460
Voordelen
Tijdbesparende montage door één persoon zonder gereedschap vanaf de voorzijde van de kast
Alle drie de bevestigingsgaten van de EIA-systeemboring dienen om de inbouwcomponenten in vast te schroeven.
Als alternatief is in de TE 8000 een directe schroefverbinding met de 19"-systeemboring mogelijk
Toepassingsgebieden
Voor montage aan het voorste bevestigingsniveau
Ter ondersteuning van zware inbouwcomponenten
Voor aanpassing aan individuele 19"-niveauafstanden
Materiaal
Plaatstaal
Oppervlak
Verzinkt
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
Inbouwmogelijkheden
19"-L-profielrails voor en achter
19"-montageframes voor en achter
voor 19"-profielen, standaard
Belastbaarheid
800 N
Opmerking
Effectief montagevlak per zijde 25 mm
Geschikt voor
Behuizingstype: VX IT
TE
TX CableNet
Niveauafstand
400 ‐ 600 mm
Leveringseenheid
2 st.
Nettogewicht
2,164 kg
Brutogewicht
2,34 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
9 kg CO2 eq (Cat B)
Opmerking bij PCF-klasse
Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer
73269098
EAN
4028177679016
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Product omschrijving
Glijrail 1 HE tbv TS-IT, in diepte verstelbaar, 19 inch-niveauafstand 400-600 mm, belastbaarheid 80 kg statisch, plaatstaal verzinkt
Documentatie
Handleiding