Glijrails, 1 HE, in diepte verstelbaar voor VX IT, TE, TX CableNet

Bestelnr.: DK 5501480

Voor montage tussen een voorste en een achterste bevestigingsniveau.

Bestelnr.:
DK 5501480
Voordelen
Tijdbesparende montage door één persoon zonder gereedschap vanaf de voorzijde van de kast
Alle drie de bevestigingsgaten van de EIA-systeemboring dienen om de inbouwcomponenten in vast te schroeven.
Als alternatief is in de TE 8000 een directe schroefverbinding met de 19"-systeemboring mogelijk
Toepassingsgebieden
Voor montage aan het voorste bevestigingsniveau
Ter ondersteuning van zware inbouwcomponenten
Voor aanpassing aan individuele 19"-niveauafstanden
Materiaal
Plaatstaal
Oppervlak
Verzinkt
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
Inbouwmogelijkheden
19"-L-profielrails voor en achter
19"-montageframes voor en achter
Standaard 19"-profielen in de VX IT
Belastbaarheid
1500 N
Opmerking
Effectief montagevlak per zijde 25 mm
Geschikt voor
Behuizingstype: TS IT
VX IT
TE
TX CableNet
Niveauafstand
600 ‐ 900 mm
Leveringseenheid
2 st.
Nettogewicht
3,2 kg
Brutogewicht
3,74 kg
Douanetariefnummer
73269098
EAN
4028177679030
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Product omschrijving
Glijrail 1 HE tbv TS-IT, in diepte verstelbaar, 19 inch-niveauafstand 600-900 mm, belastbaarheid 150 kg statisch, plaatstaal verzinkt
Documentatie
Handleiding