Legborden 2 HE, vaste inbouw voor bevestiging aan de 19-systeemboringen. Belastbaarheid: 25 kg.
- Bestelnr.:
- DK 5501615
- Uitvoering
- inch
- Product omschrijving
- Voor montage aan een 19"-bevestigingsniveau.
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- Gelakt
- Kleur
- RAL 9005
- Belastbaarheid
- 25 kg oppervlaktebelasting, statisch
- Opmerking
- Een combinatie met telescooprails is niet mogelijk.
- Afmetingen
- Breedte: 482,6 mm
Diepte: 250 mm - Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 2,078 kg
- Brutogewicht
- 2,125 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 9,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Opmerking bij PCF-klasse
- Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177679054
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Product omschrijving
- TS-IT Legbord 2 HE, vaste inbouw voor 19 inch-bevestigingsniveau, D=250 mm, belastbaarheid 25 kg, plaatstaal, RAL 9005