- Bestelnr.:
- DK 5501635
- Product omschrijving
- Voor een eenvoudige uitbouw aan de voorzijde van wand- of vrijstaande behuizingen met minstens één 19"-montageniveau. Deze volledige set bevat de voorgemonteerde varianten incl. telescopische rails, greepuitsparingen, bevestigingsflenzen en zekeringspennen.
- Voordelen
- Eenvoudige montage zonder gereedschap
- Volledig uittrekbaar
- Zelfborgend
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- Gelakt
- Kleur
- RAL 9005
- Levering
- Legbord, voorgemonteerd
Incl. bevestigingsmateriaal
- Load capacity static
- 250 N
- Montagevlak
- Breedte: 430 mm
Diepte: 300 mm
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 3 kg
- Brutogewicht
- 3,74 kg
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177679078
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Product omschrijving
-
TS-IT Legbord 2HE, uittrekbaar, voor een 19 inch-bevestigingsniveau, 430x300 mm BxD, belastbaarheid 250N statisch, plaatstaal verzinkt