Legbord, vaste inbouw voor VX IT, TS IT, TE, TX CableNet

Bestelnr.: DK 5501655

Voor vaste inbouw tussen twee 19"-bevestigingsniveaus.

Bestelnr.:
DK 5501655
Voordelen
Montage zonder gereedschap, montage door één persoon
Toepassingsgebieden
In diepte verstelbaar voor aanpassing aan individuele niveauafstanden
Materiaal
Plaatstaal
Oppervlak
Gelakt
Kleur
RAL 9005
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
Inbouwmogelijkheden
19"-L-profielrails voor en achter
19"-montageframes voor en achter
Toepassingsgebieden
For larger distances between levels, you will need to reduce the preconfigured distance, load capacity 50 kg.
Belastbaarheid
50 kg
Afmetingen
Breedte: 484 mm
Geschikt voor
Behuizingstype: VX IT
TS IT
TE
TX CableNet
Niveauafstand
400 ‐ 600 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
4,5 kg
Brutogewicht
4,82 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
25 kg CO2 eq (Cat B)
Opmerking bij PCF-klasse
Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer
73269098
EAN
4028177679092
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Product omschrijving
TS-IT Legbord 1/2 HE, in diepte verstelbaar, 19 inch-niveauafstand 400-600 mm, belastbaarheid 50 kg statisch, plaatstaal verzinkt, RAL 9005
Documentatie
Quick guide