- Bestelnr.:
- DK 5501665
- Voordelen
- Montage zonder gereedschap, montage door één persoon
- Toepassingsgebieden
- In diepte verstelbaar voor aanpassing aan individuele niveauafstanden
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- Gelakt
- Kleur
- RAL 9005
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Inbouwmogelijkheden
- 19"-L-profielrails voor en achter
- 19"-montageframes voor en achter
- Belastbaarheid
- 50 kg
- Afmetingen
- Breedte: 484 mm
- Geschikt voor
- Behuizingstype: VX IT
TS IT
TE
TX CableNet
- Niveauafstand
- 600 ‐ 900 mm
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 6,47 kg
- Brutogewicht
- 6,62 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 17,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Opmerking bij PCF-klasse
- Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177679108
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Product omschrijving
-
TS-IT Legbord 1/2 HE, in diepte verstelbaar, 19 inch-niveauafstand 600-900 mm, belastbaarheid 50 kg statisch, plaatstaal verzinkt, RAL 9005