Voor montage tussen twee 19˝-bevestigingsniveaus.
- Bestelnr.:
- DK 5501685
- Product omschrijving
- Voor montage tussen twee 19"-bevestigingsniveaus, op 19"-profielrails of 19"-montageframes.
- Voordelen
- Tijdbesparende montage door één persoon zonder gereedschap vanaf de voorzijde van de kast
- Zelfborgend
- Volledig uittrekbaar
- Toepassingsgebieden
- In diepte verstelbaar voor aanpassing aan individuele niveauafstanden
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- Bodem: gelakt
Telescooprails/inbouwset: verzinkt - Kleur
- RAL 9005
- Levering
- Legborden, gesleufd
Telescooprail met inbouwset
Incl. bevestigingsmateriaal - Belastbaarheid
- 50 kg
- Afmetingen
- Breedte: 419 mm
Diepte: 700 mm - Geschikt voor
- Behuizingstype: VX IT
TS IT
TE
TX CableNet - Niveauafstand
- 600 ‐ 900 mm
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 7,953 kg
- Brutogewicht
- 8,52 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 32,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Opmerking bij PCF-klasse
- Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177679122
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Product omschrijving
- TS-IT Legbord 1 HE, uittrekbaar, 19 inch-niveauafstand 600-900 mm, D=700mm, belastbaarheid 50 kg statisch, plaatstaal verzinkt, RAL 9005
- Documentatie
- Quick guide