Legbord, vaste inbouw voor VX IT, TS IT, TE, TX CableNet

Artikelnummer: DK 5501705

Voor vaste inbouw tussen twee 19"-bevestigingsniveaus.

Artikelnummer:
DK 5501705
Voordelen
Montage zonder gereedschap, montage door één persoon
Toepassingsgebieden
In diepte verstelbaar voor aanpassing aan individuele niveauafstanden
Materiaal
Plaatstaal
Oppervlak
Gelakt
Kleur
RAL 9005
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
Inbouwmogelijkheden
19"-L-profielrails voor en achter
19"-montageframes voor en achter
Belastbaarheid
100 kg
Afmetingen
Breedte: 484 mm
Geschikt voor
Behuizingstype: VX IT
TS IT
TE
Niveauafstand
600 ‐ 900 mm
Hoogte-eenheden
1 HE
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
7,6 kg
Brutogewicht
8,49 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
32,4 kg CO2 eq (Cat B)
Opmerking bij PCF-klasse
Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer
73269098
EAN
4028177679146
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Product omschrijving
TS-IT Legbord 1 HE, in diepte verstelbaar, 19 inch-niveauafstand=600-900 mm, belastbaarheid 100 kg statisch, plaatstaal verzinkt, RAL 9005
Documentatie
Quick guide