Legbord, uittrekbaar voor VX IT, TS IT, TE, TX CableNet

Bestelnr.: DK 5501715

Voor montage tussen twee 19˝-bevestigingsniveaus.

Bestelnr.:
DK 5501715
Product omschrijving
Voor montage tussen twee 19"-bevestigingsniveaus, op 19"-profielrails of 19"-montageframes.
Voordelen
Tijdbesparende montage door één persoon zonder gereedschap vanaf de voorzijde van de kast
Zelfborgend
Volledig uittrekbaar
Toepassingsgebieden
In diepte verstelbaar voor aanpassing aan individuele niveauafstanden
Materiaal
Plaatstaal
Oppervlak
Bodem: gelakt
Telescooprails/inbouwset: verzinkt
Kleur
RAL 9005
Levering
Legborden, gesleufd
Telescooprail met inbouwset
Incl. bevestigingsmateriaal
Toepassingsgebieden
Bij grotere niveauafstanden is een reductie van de voorgemonteerde niveauafstand noodzakelijk, belastbaarheid 100 kg.
Belastbaarheid
100 kg
Afmetingen
Breedte: 419 mm
Diepte: 500 mm
Geschikt voor
Behuizingstype: VX IT
TS IT
TE
Niveauafstand
400 ‐ 600 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
6,7 kg
Brutogewicht
7 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
26,7 kg CO2 eq (Cat B)
Opmerking bij PCF-klasse
Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer
73269098
EAN
4028177679153
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Product omschrijving
TS-IT Legbord 1,5 HE, uittrekbaar, 19 inch-niveauafstand 400-600 mm, D=500mm, belastbaarheid 100 kg statisch, plaatstaal verzinkt, RAL 9005
Documentatie
Quick guide