- Bestelnr.:
 
- DK 5501725
 
- Product omschrijving
 
- Voor montage tussen twee 19"-bevestigingsniveaus, op 19"-profielrails of 19"-montageframes. 
 
- Voordelen
 
- Tijdbesparende montage door één persoon zonder gereedschap vanaf de voorzijde van de kast 
 
- Zelfborgend 
 
- Volledig uittrekbaar 
 
- Toepassingsgebieden
 
- In diepte verstelbaar voor aanpassing aan individuele niveauafstanden 
 
- Materiaal
 
- Plaatstaal 
 
- Oppervlak
 
- Bodem: gelakt
Telescooprails/inbouwset: verzinkt  
- Kleur
 
- RAL 9005 
 
- Levering
 
- Legborden, gesleufd
Telescooprail met inbouwset
Incl. bevestigingsmateriaal  
- Belastbaarheid
 
- 100 kg 
 
- Afmetingen
 
- Breedte: 419 mm
Diepte: 700 mm  
- Geschikt voor
 
- Behuizingstype: VX IT
TS IT
TE  
- Niveauafstand
 
- 600 ‐ 900 mm 
 
- Leveringseenheid
 
- 1 st. 
 
- Nettogewicht
 
- 10,184 kg
 
- Brutogewicht
 
- 10,72 kg
 
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
 
- 40,8 kg CO2 eq (Cat B) 
 
- Opmerking bij PCF-klasse
 
- Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave 
 
- Douanetariefnummer
 
- 73269098 
 
- EAN
 
- 4028177679160 
 
- ETIM 9
 
- EC002620 
 
- ECLASS 8.0
 
- 27189261 
 
- Product omschrijving
 
- 
TS-IT Legbord 1,5 HE, uittrekbaar, 19 inch-niveauafstand 600-900 mm, D=700mm, belastbaarheid 100 kg statisch, plaatstaal verzinkt, RAL 9005