Voor het realiseren van een rondom lopende scheiding van het 19"-montageniveau in een TX Colocation-rack. De horizontale scheiding vormt hierbij een uitbreiding op de meegeleverde verticale scheiding aan de voorzijde van het rack.
- Artikelnummer:
- TX 5501800
- Product omschrijving
- 19"-luchtgeleiderplaat, horizontaal, voor TX Colocation-rack, voor breedte 600 mm
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- Gelakt
- Kleur
- RAL 9005
- Levering
- 2 luchtgeleiderplaten horizontaal, boven en onder
Incl. bevestigingsmateriaal - Geschikt voor
- Behuizingstype: TX Colocation Rack
Breedte: = 600 mm - Leveringseenheid
- 2 st.
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177971660
- Product omschrijving
- TX Luchtgeleiderplaat, horizontaal, voor TX Colocation-rack, RAL 9005, geschikt voor breedte 600 mm