- Artikelnummer:
- DK 5501.835
- Product omschrijving
- Met rondom lopende borstelstrip voor vrijhangende scheiding wanneer railsystemen op het buitenste montageniveau zijn geïnstalleerd.
- Toepassingsgebieden
- Voor het scheiden van de koude en warme zone in een kast/behuizing bij Cube-opstelling of bij toepassing van een LCP-systeem.
- Materiaal
- Plaatstaal
Blindpaneel: kunststof, UL 94-HB, halogeenvrij
Borstelstrip: kunststof, UL 94-HB
- Oppervlak
- Gelakt
- Kleur
- RAL 9005
- Levering
- 2 verticale plinten
2 horizontale plinten
4 borstelstrips
4 stukken van PU-schuim met celstructuur
Incl. bevestigingsmateriaal
6 blindpanelen, 1 HE
- Montage-instructie
- De verticale plinten met borstelstrips kunnen zowel bij de voorste als achterste 19"-profielen als afscheiding worden gemonteerd.
- De montage van horizontale plinten met borstelstrips is alleen mogelijk bij de voorste 19"-profielen.
- Geschikt voor
- Breedte: 800 mm
Hoogte: 2.200 mm
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 8,74 kg
- Brutogewicht
- 9,2 kg
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177679207
- ETIM 9
- EC000331
- ECLASS 8.0
- 27189272
- Product omschrijving
-
TS-IT Luchtgeleiderplaat, voor 19 inch-profielen, 800x2200 mm BxH, plaatstaal gelakt, RAL 9005, inclusief 6x1 HE blindpaneel geintegreerd