Magneetband voor VX IT

Bestelnr.: DK 5501895

Voor optionele afdekking van de systeemboringen aan de voorkant.

Bestelnr.:
DK 5501895
Uitvoering
Coderingsbereik 1 – 56 HE
Product omschrijving
Voor het optioneel afdekken van de systeemboring aan de voorzijde in het geval van een volledige luchtschotting van het front of bij ontbrekend kabelvingers. Met extra coderingsstroken voor een bidirectionele HE-codering.
Voordelen
Vrije keuze van de getallenrichting dankzij dubbelzijdige codering
Duidelijke documentatie van de diverse inbouwcomponenten
Toepassingsgebieden
Voor het naderhand monteren op bestaande 19"-profielen
Materiaal
Afdekkap: PVC
Positioneringsstroken: kunststof
Levering
Magneetband
Lengte
5 m
Afmetingen
Breedte: 15 mm
Lengte: 5 m
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,29 kg
Brutogewicht
0,335 kg
Douanetariefnummer
85051990
EAN
4028177682405
ETIM 9
EC002617
ECLASS 8.0
27189260
Product omschrijving
TS-IT Magneetband tbv afdekken systeemboringen, L=5 meter
Documentatie
Handleiding