Compacte apparaatbox, 4 HE, met tussenschotten voor één 19"-bevestigingsniveau

Bestelnr.: DK 5501.900

De compacte apparaatbox bevat een verstelbare plaatsingsbodem, waarmee de box verder kan worden onderverdeeld.

Bestelnr.:
DK 5501.900
Product omschrijving
Voor de plaatsing van kleine apparaten en andere accessoires binnen een afgeschut 19"-installatieniveau. De compacte apparaatbox bevat een verstelbare legbord, waarmee de box verder kan worden onderverdeeld.
Materiaal
Plaatstaal
Borstelstrip: kunststof, UL 94-HB
Oppervlak
Gelakt
Kleur
RAL 9005
Levering
Compacte apparaatbox met borstelstrip
1 legbord
Belastbaarheid
200 N oppervlaktebelasting, statisch
Montagevlak
Breedte: 405 mm
Diepte: 300 mm
Afmetingen
Breedte: 427 mm
Hoogte: 170 mm
Diepte: 400 mm
Levering
Compacte apparaatbox met borstelstrip
1 legbord
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
9,7 kg
Brutogewicht
9,85 kg
Douanetariefnummer
94032080
EAN
4028177806337
ETIM 9
EC002713
ECLASS 8.0
27180101
Product omschrijving
TS-IT Compacte apparaatbox 4HE, met tussenschotten voor een 19 inch-bevestigingsniveau, 170x427x400 mm BxHxD, plaatstaal, RAL 9005