Dakplaat met uitsparingen voor ventilatoren voor VX IT, TS IT, TX CableNet

Bestelnr.: DK 5502010

Afhankelijk van de uitvoering voor een actieve beluchting van de VX IT, TS IT of TE 8000.

Ventilatoruitbreidingsset

Bestelnr.:
DK 5502010
Product omschrijving
Voor actieve beluchting. Als optie kunnen in de unit extra ventilatoren worden geplaatst.
Toepassingsgebieden
Te gebruiken in de uitsparing die in de dakplaat is geïntegreerd
Kleur
RAL 7035
Levering
1 ventilatoreenheid
2 ventilatoren
1 thermostaat
Aansluitkabel, open
Incl. bevestigingsmateriaal
Luchtverplaatsing per ventilator (vrijblazend)
160/180
Nominale spanning
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Afmetingen
Breedte: 200 mm
Hoogte: 59 mm
Diepte: 550 mm
Luchtverplaatsing van de ventilatoren (vrijblazend)
1514
Inbouwmogelijkheden
In een VX IT met B x D (mm): 600 x 600 / 600 x 800 / 600 x 1000 / 600 x 1200 / 800 x 600
In een TS IT met B x D: 600 x 600 / 600 x 800 / 600 x 1000 / 600 x 1200 / 800 x 600
Opmerking
Het vermelde geluidsdrukniveau heeft betrekking op de eerste ventilator
Aansluiting via verdelerdoos of landspecifieke aansluitconnector
Geluidsdrukniveau per ventilator
37 dB(A)
Geschikt voor
Behuizingstype: VX IT
TS IT
TX CableNet
Bedrijfstemperatuurbereik
5 °C...55 °C
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
3,027 kg
Brutogewicht
3,3 kg
Douanetariefnummer
84149000
EAN
4028177679245
ECLASS 8.0
27189272
Product omschrijving
DK Ventilatoreenheid, voor toepassing in de dakplaat, incl. 2 ventilatoren, uit te breiden naar max. 3 ventilatoren, BHD: 200x59x550 mm
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit UK
Documentatie
Handleiding