- Bestelnr.:
- DK 5502020
- Product omschrijving
- Voor actieve beluchting. Als optie kunnen in de unit extra ventilatoren worden geplaatst.
- Toepassingsgebieden
- Te gebruiken in de uitsparing die in de dakplaat is geïntegreerd
- Kleur
- RAL 7035
- Levering
- 1 ventilatoreenheid
2 ventilatoren
1 thermostaat
Aansluitkabel, open
Incl. bevestigingsmateriaal
- Luchtverplaatsing per ventilator (vrijblazend)
- 160/180
- Nominale spanning
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Afmetingen
- Breedte: 340 mm
Hoogte: 54 mm
Diepte: 550 mm
- Luchtverplaatsing van de ventilatoren (vrijblazend)
- 1514
- Inbouwmogelijkheden
- In een VX IT met B x D (mm): 800 x 800 / 800 x 1000 / 800 x 1200
- In een TS IT met B x D (mm): 800 x 800 / 800 x 1000 / 800 x 1200
- In een TE 8000 met B x D (mm): 600 x 600 / 600 x 800 / 600 x 1000 / 800 x 600 / 800 x 800 / 800 x 1000
- Opmerking
- Het vermelde geluidsdrukniveau heeft betrekking op de eerste ventilator
- Aansluiting via verdelerdoos of landspecifieke aansluitconnector
- Geluidsdrukniveau per ventilator
- 37 dB(A)
- Geschikt voor
- Behuizingstype: VX IT
TS IT
- Bedrijfstemperatuurbereik
- 5 °C...55 °C
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 4,3 kg
- Brutogewicht
- 4,38 kg
- Douanetariefnummer
- 84149000
- EAN
- 4028177679252
- ECLASS 8.0
- 27189272
- Product omschrijving
-
DK Ventilatoreenheid, voor toepassing in de dakplaat, incl. 2 ventilatoren, uit te breiden naar max. 6 ventilatoren, BHD: 340x59x550 mm