Dit artikel is niet meer leverbaar per: 31 okt. 2021
Alternatief product:
5302052
- Artikelnummer:
- DK 5502.101
- Product omschrijving
- Kabelgoot voor een afgedekte kabelgeleiding. Op elk moment eenvoudige toegang tot de bekabeling via de scharnierende kabelgootdeksel, naar keuze afneembaar. De kabelgoot beschikt over mogelijkheden om kabels door te voeren naar het behuizingsinterieur en door de achterwand van de kabelgoot. De bij de kabelgoot meegeleverde kabelhouderprofielen zijn in diepte variabel op de kabelvingers van de kabelgoot vast te klikken. Hierdoor ondersteunen ze de kabelgeleiding. Als alternatief is de kabelgoot vast te schroeven. Voor een geoptimaliseerde luchtgeleiding te combineren met de borstelkit voor TS IT.
- Voordelen
- Eenvoudige montage dankzij snelle bevestiging zonder gereedschap
- Hoge aansluitdichtheid door op de betreffende HE afgestemde kabelgeleiding
- Rug-aan-rug koppelbaar
- Kabelgoot toe te passen als scheidingselement om luchtkortsluiting binnen een cold cube-opstelling te voorkomen
- Kabeldoorvoeren afsluitbaar, te voorzien van opbouwcomponenten in de 1 HE-montagestandaard
- Materiaal
- Plaatstaal
Kunststof volgens UL 94-HB - Kleur
- RAL 9005
- Levering
- Incl. afdekking en bevestigingsmateriaal
Incl. 4 kabelhouders voor reservekabels - Inbouwmogelijkheden
- In een TS IT voorzien van 482,6 mm (19")-profielen met een hoogte van 2200 mm
- In een TS IT voorzien van 482,6 mm (19")-montageframes met een hoogte van 2000 mm
- In een data Rack met 45 HE
- Afmetingen
- Breedte: 95 mm
Hoogte: 1.866 mm
Diepte: 150 mm - Leveringseenheid
- 1 st.
- Douanetariefnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177814448
- ETIM 7.0
- EC000012
- ECLASS 8.0
- 27400703
- Product omschrijving
- DK Kabelkanaal, 42 HE TS IT/TE 8000