Kabelgoot voor TS IT, TE

Artikelnummer: DK 5502105

Kabelkanaal met aan beide zijden scharnierende, afneembare kabelafdekking.

Artikelnummer:
DK 5502105
Product omschrijving
Het kabelkanaal is aan beide zijden voorzien van een scharnierende, afneembare kanaalafdekking en kan als alternatief worden vastgeschroefd.
Voordelen
Eenvoudige montage dankzij snelle bevestiging zonder gereedschap
Hoge aansluitdichtheid door op de betreffende HE afgestemde kabelgeleiding
Rug-aan-rug koppelbaar
Materiaal
Plaatstaal
Kunststof volgens UL 94-V0
Kleur
RAL 9005
Levering
Incl. afdekking en bevestigingsmateriaal
Incl. 4 kabelhouders voor reservekabels
Hoogte-eenheden
36 HE
Geschikt voor
Behuizingstype: TS IT
TE
Breedte: 800 mm
Hoogte: 2.000 mm
Geschikt voor breedte
800 mm
Leveringseenheid
1 st.
ECLASS 8.0
27400604
Product omschrijving
TS-IT Kabelkanaal, 36HE, voor behuizingshoogte 2000 mm, plaatstaal, RAL 9005
Documentatie
Handleiding