- Bestelnr.:
 
- DK 5502115
 
- Uitvoering
 
- voor standaard VX IT 19"-profiel 
 
- Product omschrijving
 
- Voor een gestructureerde kabelgeleiding op het 19"-montageniveau, in stappen van 1 HE. 
 
- Voordelen
 
- Eenvoudige montage zonder gereedschap, door direct inklikken in het 19"-profiel 
 
- Materiaal
 
- Kunststof volgens UL 94-V0 
 
- Kleur
 
- RAL 9005 
 
- Inbouwmogelijkheden
 
- Montage aan de profielen is zowel aan de voorzijde als zijdelings aan de voor- en achterzijde van de profielen mogelijk 
 
- Opmerking
 
- Kabelgeleiding in combinatie met luchtgeleiderplaten mogelijk 
 
- Afmetingen
 
- Breedte: 14 mm
Lengte: 261 mm  
- Hoogte-eenheden
 
- 6 HE 
 
- Leveringseenheid
 
- 14 st. 
 
- Nettogewicht
 
- 0,784 kg
 
- Brutogewicht
 
- 0,937 kg
 
- Douanetariefnummer
 
- 39269097 
 
- EAN
 
- 4028177679290 
 
- ETIM 9
 
- EC000322 
 
- ECLASS 8.0
 
- 27400703 
 
- Product omschrijving
 
- 
TS-IT Kabelvingers, 6HE, kunstof, RAL 9005