Kabelbaan voor TS

Bestelnr.: DK 5502120

Voor kabelopvang en -geleiding bij netwerk- en servertoepassingen.

Bestelnr.:
DK 5502120
Voordelen
Eenvoudige montage dankzij snelle bevestiging zonder gereedschap
Als alternatief schroefbaar
Multifunctionele boring voor kabelmanagement toebehoren
Toepassingsgebieden
Voor kabelopvang en -geleiding bij netwerk- en servertoepassingen
Materiaal
Plaatstaal
Kleur
RAL 9005
Opmerking
Montage bij een breedte van 800 mm over de complete diepte, bij een breedte van 600 mm montage enkel achter tweede 19"-niveau
Afmetingen
Breedte: 115 mm
Lengte
2.000: 2.200 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
3,6 kg
Brutogewicht
3,88 kg
Douanetariefnummer
83024200
EAN
4028177679306
ETIM 9
EC000012
ECLASS 8.0
27400703
Product omschrijving
TS-IT Kabelbaan, voor behuizingshoogte 2000-2200 mm, B=110 mm, plaatstaal, RAL 9005