Dit artikel is niet meer leverbaar per: 31 jan. 2018
Alternatief product:
5502101
- Artikelnummer:
- DK 5502.145
- Product omschrijving
- Het kabelkanaal is aan beide zijden voorzien van een scharnierende, afneembare kanaalafdekking en kan als alternatief worden vastgeschroefd.
- Voordelen
- Eenvoudige montage dankzij snelle bevestiging zonder gereedschap
- Hoge aansluitdichtheid door op de betreffende HE afgestemde kabelgeleiding
- Rug-aan-rug koppelbaar
- Materiaal
- Plaatstaal
Kunststof volgens UL 94-V0 - Kleur
- RAL 9005
- Levering
- Incl. afdekking en bevestigingsmateriaal
Incl. 4 kabelhouders voor reservekabels - Geschikt voor
- Behuizingstype: TS IT
TE
Breedte: 800 mm
Hoogte: 2.200 mm - Leveringseenheid
- 1 st.
- Gewicht/VE
- 8,735 kg
- Douanetariefnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177681224
- ETIM 7.0
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Product omschrijving
- TS-IT Kabelkanaal, 36HE, voor behuizingshoogte 2200 mm, plaatstaal, RAL 9005
- Documentatie
- Handleiding