Om kabels eenvoudig en snel vast te maken.
- Artikelnummer:
- DK 5502155
- Product omschrijving
- Voor het eenvoudig en snel vastzetten van kabels.
- Voordelen
- Monteren zonder gereedschap in de systeemboring met 10,5 x 12,5 mm, door kwartslag te draaien
- Toepassingsgebieden
- Direct te gebruiken aan een horizontaal VX-profielframe, aan de diepteprofielen en de profielen van de VX-IT 19"-interieuropbouw, aan de kabelbaan of aan het systeemchassis
- Materiaal
- Kunststof
- Levering
- 10 klittenbanden
10 houders - Afmetingen
- Lengte: 400 mm
- Leveringseenheid
- 10 st.
- Nettogewicht
- 0,07 kg
- Brutogewicht
- 0,084 kg
- Douanetariefnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177681217
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Product omschrijving
- TS-IT Klittenband + houder, geschikt voor systeemboring 10,5x12,5 mm plaatstaal, verzinkt, L=400 mm, kunstof
- Documentatie
- Handleiding