Rangeerpaneel met rangeerogen voor horizontaal kabelmanagement

Bestelnr.: DK 5502225

Voor horizontaal rangeren van de patchkabel met rangeerogen, maakt eenvoudige modificatie en uitbreiding van de bekabeling mogelijk door opening van de afzonderlijke ogen.

Bestelnr.:
DK 5502225
Product omschrijving
Voor het horizontaal rangeren van patchkabels met 5 rangeerogen. Doordat de ogen afzonderlijk kunnen worden geopend. is een eenvoudige modificatie en uitbreiding van de bekabeling mogelijk.
Materiaal
Paneel: plaatstaal, gelakt
Rangeerogen: kunststof
Depth of bars
100 mm
Number bars per U
5
Afmetingen
Breedte: 482,6 mm
Hoogte-eenheden
1 HE
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,5 kg
Brutogewicht
0,632 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
2,4 kg CO2 eq (Cat B)
Opmerking bij PCF-klasse
Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer
83024200
EAN
4028177679337
ETIM 9
EC002624
ECLASS 8.0
27189265
Product omschrijving
19 inch rangeerpaneel, 1 HE, met 5 kunstof rangeerogen, D=80 mm, RAL 9005