- Bestelnr.:
- DK 5502235
- Product omschrijving
- De kabelrangeerruimte is aan de bovenzijde voorzien van uitsparingen. Hier kunnen de patch-kabels worden ingevoerd. De voorzijde van het rangeerpaneel is uitgevoerd met een klepje en snelsluitingen, waardoor optimale toegankelijkheid tot de kabels mogelijk is. Aan de achterzijde kunnen de kabels via een uitsparing met borstelstrip worden ingevoerd.
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- Gelakt
- Depth of bars
- 100 mm
- Afmetingen
- Breedte: 482,6 mm
- Hoogte-eenheden
- 2 HE
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 1,56 kg
- Brutogewicht
- 1,76 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 6,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Opmerking bij PCF-klasse
- Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
- Douanetariefnummer
- 83024200
- EAN
- 4028177679344
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Product omschrijving
- 19 inch rangeerpaneel, 2 HE, afsluitbaar, D=85 mm, RAL 9005