- Artikelnummer:
- DK 5502.245
- Product omschrijving
- Voor het opvangen van de rangeerkabel.
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- Gelakt
- Kleur
- RAL 9005
- Afmetingen
- Breedte: 482,6 mm
Diepte: 85 mm
- Hoogte-eenheden
- 1 HE
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Gewicht/VE
- 1,033 kg
- PCF/PU (Cradle-to-Gate)
- 3,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on the PCF class
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) approximated based on product weight and self-declared
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177679351
- ETIM 7.0
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Product omschrijving
-
19 inch kabelgeleidingspaneel, 1 HE, D=85 mm, plaatstaal, RAL 9005