Kabeldoorvoerpaneel met borstelstrook 19"

Artikelnummer: DK 5502265

Met uitsparing en borstelstrip voor kabelgeleiding.

Artikelnummer:
DK 5502265
Product omschrijving
Voor een comfortabele, eenvoudige kabelgeleiding tussen twee bereiken die door een inch-montageniveau van elkaar zijn gescheiden. Bijvoorbeeld tussen het voorste en achterste bereik van het 19"-montageniveau.
Toepassingsgebieden
Voor afsluiting van en gelijktijdige kabelgeleiding in montagezones in 1 HE, 19"-montagestandaard
Materiaal
Plaatstaal
Borstelstrip: kunststof, UL 94-HB
Oppervlak
Gelakt
Montage-uitsparing
Breedte:390 mm
Hoogte:40 mm
Afmetingen
Breedte: 482,6 mm
Hoogte-eenheden
2 HE
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,7 kg
Brutogewicht
0,703 kg
Douanetariefnummer
73269098
EAN
4028177679375
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Product omschrijving
19 inch kabeldoorvoerpaneel, 2 HE, 390x40 mm, plaatstaal, RAL 9005