Voor frontbevestiging op profielen, 482,6 mm (19"). Met afdekking en telescooprails voor het opbergen van lijsten, bedieningshandleidingen en klein materiaal.
- Bestelnr.:
- DK 5502325
- Product omschrijving
- Voor bevestiging aan de voorste 19"-profielen. Met afdekking en telescooprails voor het opbergen van lijsten, bedieningshandleidingen en klein materiaal. De compacte uitvoering van de 2 HE-variant is ook geschikt voor montage in een zwenkraam.
- Materiaal
- Plaatstaal
- Kleur
- RAL 9005
- Levering
- Compleet gemonteerd
Veiligheidssluiting 12321 - Binnenwerkse diepte
- 419 mm
- Binnenwerkse breedte
- 411 mm
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 7,785 kg
- Brutogewicht
- 8,195 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 31,2 kg CO2 eq (Cat B)
- Opmerking bij PCF-klasse
- Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
- Douanetariefnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177679399
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Product omschrijving
- 19 inch schuiflade, 3HE, D=419 mm, inbouwdiepte=427 mm, plaatstaal, RAL 9005