Potentiaalvereffening via bodemplaatbevestigingsschroeven alsmede aardingspunten zijn aanwezig. De set bodemplaten dient voor het afdekken van de complete bodemopening.
- Bestelnr.:
- DK 5502350
- Product omschrijving
- Voor de complete afdekking van open bodemgroepen uit een stuk. Volledig geperforeerd. Maakt de instroom van koude lucht vanaf de bodem of de sokkel mogelijk. Met name bij kasten met rackklimatisering wordt zo de instroom van koude lucht gegarandeerd. Met borstelstrip aan de achterzijde voor een eenvoudige kabelinvoer aan de onderzijde over de gehele kastbreedte. Geïntegreerde geleiderails voor een eenvoudige opname en verwisseling van filtermatten.
- Materiaal
- Plaatstaal
Borstelstrip: kunststof, UL 94-HB
Filtermat: schuim - Oppervlak
- Verzinkt
- Levering
- Bodemplaat, ééndelig, met ventilatieopeningen, met kabelinvoer achter
Filtermat
Incl. bevestigingsmateriaal - Geschikt voor
- Behuizingstype: TS IT
TX CableNet
Breedte: 800 mm
Diepte: 1.000 mm - Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 5,84 kg
- Brutogewicht
- 7,46 kg
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177707832
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Product omschrijving
- DK Bodemplaat, ééndelig, geventileerd, met kabelgeleiding aan de achterzijde, incl. filtermat, voor TS, TS IT, TX CableNet, BxD: 800x1000 mm
- Documentatie
- Info sheet