Bodemplaat, ééndelig, met ventilatieopeningen voor TS IT, TX CableNet

Artikelnummer: DK 5502.370

Potentiaalvereffening via bodemplaatbevestigingsschroeven alsmede aardingspunten zijn aanwezig. De set bodemplaten dient voor het afdekken van de complete bodemopening.

Artikelnummer:
DK 5502.370
Product omschrijving
Voor de complete afdekking van open bodemgroepen uit een stuk. Volledig geperforeerd. Maakt de instroom van koude lucht vanaf de bodem of de sokkel mogelijk. Met name bij kasten met rackklimatisering wordt zo de instroom van koude lucht gegarandeerd. Met borstelstrip aan de achterzijde voor een eenvoudige kabelinvoer aan de onderzijde over de gehele kastbreedte. Geïntegreerde geleiderails voor een eenvoudige opname en verwisseling van filtermatten.
Materiaal
Plaatstaal
Borstelstrip: kunststof, UL 94-HB
Filtermat: schuim
Oppervlak
Verzinkt
Levering
Bodemplaat, ééndelig, met ventilatieopeningen, met kabelinvoer achter
Filtermat
Incl. bevestigingsmateriaal
Geschikt voor
Behuizingstype: TS IT
TX CableNet
Breedte: 800 mm
Diepte: 1.200 mm
Leveringseenheid
1 st.
Gewicht/VE
9,56 kg
Douanetariefnummer
73269098
EAN
4028177707856
ETIM 7.0
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Product omschrijving
DK Bodemplaat, ééndelig, geventileerd, met kabelgeleiding aan de achterzijde, incl. filtermat, voor TS, TS IT, TX CableNet, BxD: 800x1200 mm
Documentatie
Info sheet