- Artikelnummer:
- VX 5502502
- Voordelen
- De rail maakt een ongecompliceerde integratie van de bodemmodulen VX/VX IT mogelijk binnen het frame van de series TS 8, TS IT, TX. Daarmee vormt de rail een alternatief voor de huidige TS-bodemmodulen
- Materiaal
- Plaatstaal, verzinkt
- Levering
- 2 opnamerails incl. bevestigingsmateriaal
- Geschikt voor
- Behuizingstype: TS IT
TX CableNet
TX Colocation Rack
Diepte: = 1.000 mm
- Opmerking
- Geschikt voor montage binnen de demontabele variant van de TX CableNet, door gebruik te maken van schroefblokken (M8) om de hoekverbinders van het frame van de behuizing vast te schroeven. Nadat het frame is vastgeschroefd, worden de lippen van de schroefblokken afgebroken om een vlak oppervlak te creëren voor de montage van de bodembevestiging.
- Leveringseenheid
- 2 st.
- Nettogewicht
- 1,4 kg
- Brutogewicht
- 1,643 kg
- Douanetariefnummer
- 73269098
- ETIM 9
- EC002620
- Product omschrijving
-
Bodemframe voor TS/TX, diepte 1000 mm, voor bodemplaatmoduul VX