Bodemplaat voor TS IT, TX CableNet

Bestelnr.: DK 5502530

Potentiaalvereffening via bodemplaatbevestigingsschroeven alsmede aardingspunten zijn aanwezig. De set bodemplaten dient voor het afdekken van de complete bodemopening.

Bestelnr.:
DK 5502530
Uitvoering
Bodemplaat gesloten, met schuifplaat, meerdelig
Product omschrijving
Potentiaalvereffening via bodemplaatbevestigingsschroeven alsmede aardingspunten zijn aanwezig. Bodemplaatset: Als afdekking van de complete bodemopening. Bodemplaatmodulen: Modulen overeenkomstig de toepassing selecteren.
Materiaal
Plaatstaal
Oppervlak
Verzinkt
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
Geschikt voor
Behuizingstype: TS IT
TX CableNet
Breedte: 800 mm
Diepte: 800 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
6,356 kg
Brutogewicht
6,69 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
25,5 kg CO2 eq (Cat B)
Opmerking bij PCF-klasse
Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer
94039910
EAN
4028177682627
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Product omschrijving
DK Bodemplaatset, bodemplaat gesloten, met schuifplaat, meerdelig, BxD: 800x800 mm, voor TS IT, TX CableNet, plaatstaal, verzinkt
Documentatie
Handleiding