Bodemplaat voor TS IT, TX CableNet

Bestelnr.: DK 5502540

Potentiaalvereffening via bodemplaatbevestigingsschroeven alsmede aardingspunten zijn aanwezig. De set bodemplaten dient voor het afdekken van de complete bodemopening.

Bestelnr.:
DK 5502540
Uitvoering
Bodemplaat gesloten, met schuifplaat, meerdelig
Product omschrijving
Potentiaalvereffening via bodemplaatbevestigingsschroeven alsmede aardingspunten zijn aanwezig. Bodemplaatset: Als afdekking van de complete bodemopening. Bodemplaatmodulen: Modulen overeenkomstig de toepassing selecteren.
Materiaal
Plaatstaal
Oppervlak
Verzinkt
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
Opmerking
null
Geschikt voor
Behuizingstype: TS IT
Breedte: 600 mm
Diepte: 1.000 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
5,639 kg
Brutogewicht
5,72 kg
Douanetariefnummer
94039910
EAN
4028177682481
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Product omschrijving
TS-IT Bodemplaten meerdelig, gesloten met schuifplaat, voor behuizing 600x1000 mm BxD, plaatstaal verzinkt
Documentatie
Handleiding