- Bestelnr.:
- DK 5502570
- Uitvoering
- Bodemplaat gesloten, met schuifplaat, meerdelig
- Product omschrijving
- Potentiaalvereffening via bodemplaatbevestigingsschroeven alsmede aardingspunten zijn aanwezig. Bodemplaatset: Als afdekking van de complete bodemopening. Bodemplaatmodulen: Modulen overeenkomstig de toepassing selecteren.
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- Verzinkt
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Opmerking
- null
- Geschikt voor
- Behuizingstype: TS IT
Breedte: 800 mm
Diepte: 1.200 mm
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 9,453 kg
- Brutogewicht
- 9,95 kg
- Douanetariefnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177682719
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Product omschrijving
-
TS-IT Bodemplaten meerdelig, gesloten met schuifplaat, voor behuizing 800x1200 mm BxD, plaatstaal verzinkt