Ventilatormoduul voor VX IT, TS IT

Bestelnr.: SK 5503020

Voor actieve beluchting. Als optie kunnen in de unit extra ventilatoren worden geplaatst. Eenvoudige aansluittechniek en energie-efficiënte toerentalregeling.

Aansluitkabel voor voeding

Aansluitkabel voor voedingen

Aansluitkabel voor voedingen

Ventilatoruitbreidingsset voor VX IT, TS IT

Thermostaat Kastthermostaat

Bestelnr.:
SK 5503020
Uitvoering
Zonder dakplaat
Product omschrijving
Voor actieve beluchting. Als optie kunnen in de unit extra ventilatoren worden geplaatst.
Voordelen
Eenvoudige aansluittechniek met IEC-connector C13
Energie-efficiënte toerentalregeling met vooringestelde karakteristiek
Internationale toelatingen en ondersteuning van meerdere spanningen voor een wereldwijde toepassing
Materiaal
Plaatstaal, gelakt
Kleur
RAL 7035
Levering
1 ventilatoreenheid
2 ventilatoren
Aansluitgereed
Incl. bevestigingsmateriaal
Installatie- en korte bedieningshandleiding
Luchtverplaatsing (in bedrijf)
280 m³/h
Nominale spanning
100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Nominale stroom max.
Bij 50 Hz: 0,7 A
Bij 60 Hz: 0,69 A
Afmetingen
Breedte: 550 mm
Hoogte: 42 mm
Diepte: 340 mm
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
IP 20
Toerental
100 %
Voorzekering
Zekeringsautomaat/smeltveiligheid: 10 A
Inbouwmogelijkheden
In een VX IT met B x D (mm): 800 x 800 / 800 x 1000 / 800 x 1200
In een TS IT met B x D (mm): 800 x 800 / 800 x 1000 / 800 x 1200
In TX CableNet met B x D (mm): 800 x 800 / 800 x 1000
Opmerking
Verlaging van de aangegeven luchtverplaatsing naar 280 m³/h bij 25 Pa tegendruk
Geluidsniveau (in bedrijf)
46 dB(A)
Geschikt voor
Behuizingstype: VX IT
TS IT
TX CableNet
Bedrijfstemperatuurbereik
5 °C...55 °C
Nominaal vermogen
42,5 W
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
3,4 kg
Brutogewicht
3,52 kg
Douanetariefnummer
84145915
EAN
4028177966246
ETIM 9
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Product omschrijving
SK Fan module 100-240 V, 50-60 Hz, speed-controlled, (2 fans, max. 6 fans) 280 m³/h, for VX IT, WxHxD: 550x42x340 mm, RAL 7035
Toelatingen
UL
UL + C-UL (listed)
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK
Documentatie
Further instructions
Handleiding
Databladen
Technisch systeemhandboek