Dit artikel is niet meer leverbaar per: 20 jan. 2021
Het artikel wordt vervangen door:
5303114
Netwerk-/serverrack TS IT met geventileerde deur, met 19"-montageframe
Artikelnummer: DK 5503.181
TS IT, geventileerd, met ruimteklimatisering. 19"-interieuropbouw met 19"-montageframe voor een draagvermogen van tot 1.500 kg in verschillende afmetingen beschikbaar.
- Artikelnummer:
- DK 5503.181
- Materiaal
- Plaatstaal
Aluminium - Oppervlak
- Behuizingsframe: dompelgrondlak
Interieuropbouw: dompelgrondlak
Deuren en dak: dompelgrondlak, poedercoating - Kleur
- Behuizingsframe en vlakke delen: RAL 7035
Interieuropbouw, perforatie voor: RAL 9005 - Levering
- Behuizingsframe TS 8 met deuren en dakplaat
Design deur voor, geventileerd (luchtdoorlaat in geperforeerd deel ca. 85%), 180°-scharnierend
Slot voor en achter: comforthandgreep voor halve profielcilinder en veiligheidssluiting 3524 E
Twee 482,6 mm (19")-montageframes, voor en achter, in diepte verstelbaar
Afstandsbouten, hoogte 50 mm, ter verhoging van een dakplaat boven de ventilatoruitsparing, voor passieve ventilatie (meegeleverd). Niet noodzakelijk voor varianten zonder uitsparing.
Aansluitingstoebehoren voor potentiaalvereffening met aardingspunt (meegeleverd)
12 x 19"-montageclip 1 HE, contacterend (meegeleverd)
50 binnenzeskantschroeven, geleidend (meegeleverd)
IPPC-palet
Dakplaat, meerdelig, afneembaar, met kabelinvoer aan de zijkant in de diepte en afgedekte uitsparing voor ventilatoreenheid
Plaatstalen deur achter, geventileerd (luchtdoorlaat in geperforeerd deel ca. 85 %), 180°-scharnieren - Afmetingen
- Breedte: 800 mm
Hoogte: 1.200 mm
Diepte: 800 mm - Hoogte-eenheden
- 24 HE
- Vrije montageruimte voor 19"-niveau, voor/achter
- 147 mm / 105 mm
- Niveauafstand (in de leveringstoestand)
- 545 mm
- Design doors
- geventileerd
- Uitvoering 19"-niveau(s)
- Montageframe, 19"
- Belastbaarheid
- 15.000 N
- Opmerking
- Afhankelijk van uitvoering en locatie kan de deuropeningshoek in concrete toepassingen afwijken
- Basismateriaal
- Aluminium
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Gewicht/VE
- 74 kg
- EAN
- 4028177705869
- ETIM 7.0
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Product omschrijving
- TS IT, 19"-montageframe, geventileerd, BHD: 800 x 1200 x 800 mm, 24 HE