Dit artikel is niet meer leverbaar per: 20 jan. 2021
Het artikel wordt vervangen door:
5304116
Netwerk-/serverrack TS IT met geventileerde deur, met 19"-profielrails
Artikelnummer: DK 5504.110
TS IT, geventileerd, met ruimteklimatisering. 19"-interieuropbouw met in diepte verstelbare 19"-profielrails voor een draagvermogen van tot 1.500 kg in verschillende afmetingen beschikbaar.
- Artikelnummer:
- DK 5504.110
- Materiaal
- Plaatstaal
Aluminium - Oppervlak
- Behuizingsframe: dompelgrondlak
Interieuropbouw: dompelgrondlak
Deuren en dak: dompelgrondlak, poedercoating - Basic color
- RAL 7035
- Kleur
- Behuizingsframe en vlakke delen: RAL 7035
Interieuropbouw, perforatie voor: RAL 9005 - Levering
- Behuizingsframe TS 8 met deuren en dakplaat
Design deur voor, geventileerd (luchtdoorlaat in geperforeerd deel ca. 85%), 180°-scharnierend
Slot voor en achter: comforthandgreep voor halve profielcilinder en veiligheidssluiting 3524 E
Twee 482,6 mm (19")-bevestigingsniveau voor en achter op diepteprofielen met snelbevestiging, in diepte verstelbaar
Afstandsbouten, hoogte 50 mm, ter verhoging van een dakplaat boven de ventilatoruitsparing, voor passieve ventilatie (meegeleverd). Niet noodzakelijk voor varianten zonder uitsparing.
Aansluitingstoebehoren voor potentiaalvereffening met aardingspunt (meegeleverd)
12 x 19"-montageclip 1 HE, contacterend (meegeleverd)
50 binnenzeskantschroeven, geleidend (meegeleverd)
IPPC-palet
Dakplaat, meerdelig, afneembaar, met kabelinvoer aan de zijkant in de diepte en afgedekte uitsparing voor ventilatoreenheid
Plaatstalen deur achter, geventileerd (luchtdoorlaat in geperforeerd deel ca. 85 %), 180°-scharnieren - Afmetingen
- Breedte: 800 mm
Hoogte: 1.200 mm
Diepte: 1.000 mm - Hoogte-eenheden
- 24 HE
- Vrije montageruimte voor 19"-niveau, voor/achter
- 87 mm / 165 mm
- Niveauafstand (in de leveringstoestand)
- 745 mm
- Design doors
- geventileerd
- Uitvoering 19"-niveau(s)
- Profielen, 19"
- Belastbaarheid
- 15.000 N
- Opmerking
- Afhankelijk van uitvoering en locatie kan de deuropeningshoek in concrete toepassingen afwijken
- Basismateriaal
- Plaatstaal
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Gewicht/VE
- 76,8 kg
- Douanetariefnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177680517
- ETIM 7.0
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Product omschrijving
- TS IT, 19"-profielen, geventileerd, BHD: 800 x 1200 x 1000 mm, 24 HE
- Documentatie
- Handleiding